Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 588
HELP_VARIABLE
Компания
Spraying Systems
Описание
UniJet® D Series - Форсунка метрическая
Спецификация
B1/4T-SS+D2-46_m
PN
Номер детали
MODEL
Model
D
IC
Входное присоединение
1/4
TT
Внешняя/внутрення резьба
THD
Тип резьбы
BSPT
MAT
Материалы
SP
Факел распыла
Hollow Cone
ODNCN
Orifice Disc No. w/ Core No.
EOD
Эквивалентный диаметр отверстия
FR07
Расход (галлон в минуту) при 0.7 psi
FR15
Расход (галлон в минуту) при 1.5 psi
FR2
Расход (галлон в минуту) при 2 psi
FR3
Расход (галлон в минуту) при 3 psi
FR4
Расход (галлон в минуту) при 4 psi
FR6
Расход при 6 бар
FR7
Расход при 7 бар
FR10
Расход при 10 бар
FR150
Расход при 15 бар
FR20
Расход при 20 бар
SA15
Угол распыления при 1,5 бар
SA3
Угол распыления при 3 бар
SA6
Угол распыления при 6 бар
LL
L
38.532 mm
SS1
S1
17.463 mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей