Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 588
HELP_VARIABLE
会社名
Spraying Systems
説明
UniJet® D Series - ノズル、メートル式
部品表
B1/4T-SS+D2-46_m
PN
販売型番
MODEL
Model
D
IC
インレット接続サイズ
1/4
TT
オス/メス
THD
ネジタイプ
BSPT
MAT
材質
SP
スプレーパターン
ホローコーン
ODNCN
Orifice Disc No. w/ Core No.
EOD
相当オリフィス径
FR07
流量(ガロン/分)、0.7 psi
FR15
流量(ガロン/分)、1.5 psi
FR2
流量(ガロン/分)、2 psi
FR3
流量(ガロン/分)、3 psi
FR4
流量(ガロン/分)、4 psi
FR6
流量、6 bar
FR7
流量、7 bar
FR10
流量、10 bar
FR150
流量、15 bar
FR20
流量、20 bar
SA15
スプレー角度、1.5 bar
SA3
スプレー角度、3 bar
SA6
スプレー角度、6 bar
LL
L
38.532 mm
SS1
S1
17.463 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)