Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 588
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descripción
UniJet® D Series - Boquilla - Métrica
Lista de materiales
B1/4T-SS+D2-46_m
PN
Número de Parte
MODEL
Model
D
IC
Tamaño de Conexión de Entrada
1/4
TT
Macho/Hembra
THD
Tipo de cuerda
BSPT
MAT
Materiales
SP
Patrón de Aspersión
Cono hueco
ODNCN
Orifice Disc No. w/ Core No.
EOD
Equiv Diam Orificio
FR07
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 0.7 psi
FR15
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 1.5 psi
FR2
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 2 psi
FR3
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 3 psi
FR4
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 4 psi
FR6
Flujo a 6 bar
FR7
Flujo a 7 bar
FR10
Flujo a 10 bar
FR150
Flujo a 15 bar
FR20
Flujo a 20 bar
SA15
Ángulo de Aspersión a 1.5 bar
SA3
Ángulo de Aspersión a 3 bar
SA6
Ángulo de Aspersión a 6 bar
LL
L
38.532 mm
SS1
S1
17.463 mm
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Los usuarios que vieron esto, también se interesaron en
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD