Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 588
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Spraying Systems
Description
UniJet® D Series - Buse - Métrique
Nomenclature
B1/4T-SS+D2-46_m
PN
Article
MODEL
Model
D
IC
Filetage d'admission
1/4
TT
Filetage Mâle/Femelle
THD
Type de Filetage
BSPT
MAT
Matières
SP
Type de Pulvérisation
Cône creux
ODNCN
Orifice Disc No. w/ Core No.
EOD
Diam. équivalent orifice
FR07
Débit (gallons/min) à 0.7 psi
FR15
Débit (gallons/min) à 1.5 psi
FR2
Débit (gallons/min) à 2 psi
FR3
Débit (gallons/min) à 3 psi
FR4
Débit (gallons/min) à 4 psi
FR6
Débit à 6 bar
FR7
Débit à 7 bar
FR10
Débit à 10 bar
FR150
Débit à 15 bar
FR20
Débit à 20 bar
SA15
Angle de Pulvérisation à 1.5 bar
SA3
Angle de Pulvérisation à 3 bar
SA6
Angle de Pulvérisation à 6 bar
LL
L
38.532 mm
SS1
S1
17.463 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés