Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 588
HELP_VARIABLE
Azienda
Spraying Systems
Descrizione
UniJet® D Series - Ugello - Metrico
Lista materiale
B1/4T-SS+D2-46_m
PN
Articolo
MODEL
Model
D
IC
Filettatura di ingresso
1/4
TT
Filetura esterna/interna
THD
Tipo di Filetto
BSPT
MAT
Materiali
SP
Impronta del getto
Cono cavo
ODNCN
Orifice Disc No. w/ Core No.
EOD
Diam. orifizio equiv.
FR07
Portata (galloni al minuto) a 0.7 psi
FR15
Portata (galloni al minuto) a 1.5 psi
FR2
Portata (galloni al minuto) a 2 psi
FR3
Portata (galloni al minuto) a 3 psi
FR4
Portata (galloni al minuto) a 4 psi
FR6
Portata a 6 bar
FR7
Portata a 7 bar
FR10
Portata a 10 bar
FR150
Portata a 15 bar
FR20
Portata a 20 bar
SA15
Angolo di spruzzo a 1.5 bar
SA3
Angolo di spruzzo a 3 bar
SA6
Angolo di spruzzo a 6 bar
LL
L
38.532 mm
SS1
S1
17.463 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD