Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 32
HELP_VARIABLE
会社名
Spraying Systems
説明
UniJet® T-W Series - ノズル、メートル式
部品表
B1/4TT+T-5W_m
PN
販売型番
SG2
サブグループ2
T-W Series
IC
インレット接続サイズ
1/4
TT
オス/メス
CS
容量
THD
ネジ規格
BSPT
MAT
材質
SP
スプレーパターン
ホローコーン
EOD
相当オリフィス径
FR07
Flow Rate (liters per hour) at 0.7 bar
FR1
Flow Rate (liters per hour) at 1 bar
FR15
Flow Rate (liters per hour) at 1.5 bar
FR2
Flow Rate (liters per hour) at 2 bar
FR3
Flow Rate (liters per hour) at 3 bar
FR4
Flow Rate (liters per hour) at 4 bar
FR6
Flow Rate (liters per hour) at 6 bar
FR7
Flow Rate (liters per hour) at 7 bar
SA15
スプレー角度、1.5 bar
SA3
スプレー角度、3 bar
140
SA6
スプレー角度、6 bar
LL
L
49.047 mm
SS1
S1
17.463 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)