Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 32
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descrição:
UniJet® T-W Series - Bico Métrico
Lista de peças
B1/4TT+T-5W_m
PN
Parte de Vendas
SG2
Subgrupo 2
T-W Series
IC
Tamanho da conexão de entrada
1/4
TT
Macho/Fêmea
CS
Capacidade
THD
Tipo da Rosca
BSPT
MAT
Materiais
SP
Padrão de pulverização
Cone oco
EOD
Diam de Orifício Equivalente
FR07
Flow Rate (liters per hour) at 0.7 bar
FR1
Flow Rate (liters per hour) at 1 bar
FR15
Flow Rate (liters per hour) at 1.5 bar
FR2
Flow Rate (liters per hour) at 2 bar
FR3
Flow Rate (liters per hour) at 3 bar
FR4
Flow Rate (liters per hour) at 4 bar
FR6
Flow Rate (liters per hour) at 6 bar
FR7
Flow Rate (liters per hour) at 7 bar
SA15
Ângulo de pulverização a 1,5 bar
SA3
Ângulo de pulverização a 3 bar
140
SA6
Ângulo de pulverização a 6 bar
LL
L
49.047 mm
SS1
S1
17.463 mm
Additional Information
Recomendações
Similar parts
Equipamentos relacionados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD