Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 32
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descripción
UniJet® T-W Series - Boquilla Métrica
Lista de materiales
B1/4TT+T-5W_m
PN
Número de Parte
SG2
Sub Grupo 2
T-W Series
IC
Tamaño de Conexión de Entrada
1/4
TT
Macho/Hembra
CS
Tamaño Capacidad
THD
Tipo Rosca
BSPT
MAT
Materiales
SP
Patrón de Aspersión
Cono hueco
EOD
Equiv Diam Orificio
FR07
Flow Rate (liters per hour) at 0.7 bar
FR1
Flow Rate (liters per hour) at 1 bar
FR15
Flow Rate (liters per hour) at 1.5 bar
FR2
Flow Rate (liters per hour) at 2 bar
FR3
Flow Rate (liters per hour) at 3 bar
FR4
Flow Rate (liters per hour) at 4 bar
FR6
Flow Rate (liters per hour) at 6 bar
FR7
Flow Rate (liters per hour) at 7 bar
SA15
Ángulo de Aspersión a 1.5 bar
SA3
Ángulo de Aspersión a 3 bar
140
SA6
Ángulo de Aspersión a 6 bar
LL
L
49.047 mm
SS1
S1
17.463 mm
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Los usuarios que vieron esto, también se interesaron en
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD