Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 32
HELP_VARIABLE
Firma
Spraying Systems
Beschreibung
UniJet® T-W Series - Düse metrisch
Stückliste
B1/4TT+T-5W_m
PN
Artikel
SG2
Untergruppe 2
T-W Series
IC
Einlassgewinde
1/4
TT
Innen-/Aussengewinde
CS
Leistungsgröße
THD
Gewinde Typ
BSPT
MAT
Materialien
SP
Spritzbild
Hohler Kegel
EOD
Äquivalenzdurchmesser
FR07
Flow Rate (liters per hour) at 0.7 bar
FR1
Flow Rate (liters per hour) at 1 bar
FR15
Flow Rate (liters per hour) at 1.5 bar
FR2
Flow Rate (liters per hour) at 2 bar
FR3
Flow Rate (liters per hour) at 3 bar
FR4
Flow Rate (liters per hour) at 4 bar
FR6
Flow Rate (liters per hour) at 6 bar
FR7
Flow Rate (liters per hour) at 7 bar
SA15
Spritzwinkel bei 1.5 bar
SA3
Spritzwinkel bei 3 bar
140
SA6
Spritzwinkel bei 6 bar
LL
L
49.047 mm
SS1
S1
17.463 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen