Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 32
HELP_VARIABLE
Azienda
Spraying Systems
Descrizione
UniJet® T-W Series - Ugello Metrico
Lista materiale
B1/4TT+T-5W_m
PN
Articolo
SG2
Sottogruppo 2
T-W Series
IC
Filettatura di ingresso
1/4
TT
Filetura esterna/interna
CS
Fattore di Portata
THD
Tipo Filettatura
BSPT
MAT
Materiali
SP
Impronta del getto
Cono cavo
EOD
Diam. orifizio equiv.
FR07
Flow Rate (liters per hour) at 0.7 bar
FR1
Flow Rate (liters per hour) at 1 bar
FR15
Flow Rate (liters per hour) at 1.5 bar
FR2
Flow Rate (liters per hour) at 2 bar
FR3
Flow Rate (liters per hour) at 3 bar
FR4
Flow Rate (liters per hour) at 4 bar
FR6
Flow Rate (liters per hour) at 6 bar
FR7
Flow Rate (liters per hour) at 7 bar
SA15
Angolo di spruzzo a 1.5 bar
SA3
Angolo di spruzzo a 3 bar
140
SA6
Angolo di spruzzo a 6 bar
LL
L
49.047 mm
SS1
S1
17.463 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD