Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 20
HELP_VARIABLE
Firma
Spraying Systems
Beschreibung
UniJet® TG-SQ - Quadratische Sprühdüsen
Stückliste
1/4TT-SS+TG-SS10SQ
PN
Artikel
IC
Einlassgewinde
Zoll
TT
Innen-/Aussengewinde
THD
Gewinde
NPT
CS
Leistungsgröße
MAT
Materialien
MFP
Größter Freier Querschnitt (in)
ODN
Düsenbohrung nominal (in)
FRC5
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 5 psi
FRC7
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 7 psi
FRC10
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 10 psi
FRC20
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 20 psi
FRC40
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 40 psi
FRC80
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 80 psi
FRC100
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 100 psi
FRC150
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 150 psi
SA7
Spritzwinkel bei 7 psi
SA20
Spritzwinkel bei 20 psi
SA80
Spritzwinkel bei 80 psi
L
Zoll
S1
0.81 Zoll
S2
Zoll
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
    Modèle 5237 - Male / female reducer - Stainless steel 316L
    Spraying Systems
    SpiralJet HHSJX - Düse
    Spraying Systems
    UniJet® D - Düse
    Spraying Systems
    SpiralJet® HHSJ Düsen - Düse
    Spraying Systems
    FullJet® GANV/GGANV - Düse
    Spraying Systems
    FullJet® G/GG - Düse
    Spraying Systems
    UniJet® TG - Sprühdüsen
    Lechler
    Baureihe 676-Easy-Clip - Flachstrahldüsen Niederdruck
    Spraying Systems
    FullJet® H/HH-W - Düse metrisch
    Spraying Systems
    FullJet® G/GG-W - Düse
    Spraying Systems
    UniJet® T-W Series - Düse
    Spraying Systems
    UniJet® TX Series - Düse
    Spraying Systems
    FullJet® H/HH - Düse
    SMC
    KN - Düse mit Außengewinde
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen