Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 20
HELP_VARIABLE
Компания
Spraying Systems
Описание
UniJet® TG-SQ - Square Spray Nozzles
Спецификация
1/4TT-SS+TG-SS10SQ
PN
Номер детали
IC
Входное присоединение
Дюйм
TT
Внешняя/внутрення резьба
THD
Типы резьб
NPT
CS
Объем
MAT
Материалы
MFP
Диаметр макс. живого сечения (in)
ODN
Номинальный диаметр сопла (in)
FRC5
Расход (галлон в минуту) при 5 psi
FRC7
Расход (галлон в минуту) при 7 psi
FRC10
Расход (галлон в минуту) при 10 psi
FRC20
Расход (галлон в минуту) при 20 psi
FRC40
Расход (галлон в минуту) при 40 psi
FRC80
Расход (галлон в минуту) при 80 psi
FRC100
Расход (галлон в минуту) при 100 psi
FRC150
Расход (галлон в минуту) при 150 psi
SA7
Угол распыления при 7 psi
SA20
Угол распыления при 20 psi
SA80
Угол распыления при 80 psi
L
Дюйм
S1
0.81 Дюйм
S2
Дюйм
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей