Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 64
HELP_VARIABLE
Компания
Spraying Systems
Описание
UniJet® TH-W - Полноконусные форсунки с широким углом факела распыления
Спецификация
1/4TT+TH-4.3W
PN
Номер детали
IC
Входное присоединение
Дюйм
TT
Внешняя/внутрення резьба
THD
Типы резьб
NPT
CS
Объем
MAT
Материалы
MFP
Диаметр макс. живого сечения (in)
ODN
Номинальный диаметр сопла (in)
FRC5
Расход (галлон в минуту) при 5 psi
FRC7
Расход (галлон в минуту) при 7 psi
FRC10
Расход (галлон в минуту) при 10 psi
FRC15
Расход (галлон в минуту) при 15 psi
FRC20
Расход (галлон в минуту) при 20 psi
FRC40
Расход (галлон в минуту) при 40 psi
FRC80
Расход (галлон в минуту) при 80 psi
SA5
Угол распыления при 5 psi
SA10
Угол распыления при 10 psi
120
SA80
Угол распыления при 80 psi
L
Дюйм
S1
Дюйм
S2
0.81 Дюйм