Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 64
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descripción
UniJet® TH-W - Boquillas Cono Lleno Ángulo Ancho
Lista de materiales
1/4TT+TH-4.3W
PN
Número de Parte
IC
Tamaño de Conexión de Entrada
Pulgada
TT
Macho/Hembra
THD
Tipos de Cuerda
NPT
CS
Tamaño Capacidad
MAT
Materiales
MFP
Diámetro Máximo Paso Libre (pulg)
ODN
Diámetro Nominal Orificio (pulg)
FRC5
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 5 psi
FRC7
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 7 psi
FRC10
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 10 psi
FRC15
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 15 psi
FRC20
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 20 psi
FRC40
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 40 psi
FRC80
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 80 psi
SA5
Ángulo de Aspersión a 5 psi
SA10
Ángulo de Aspersión a 10 psi
120
SA80
Ángulo de Aspersión a 80 psi
L
Pulgada
S1
Pulgada
S2
0.81 Pulgada
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD