Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 64
HELP_VARIABLE
Firma
Spraying Systems
Beschreibung
UniJet® TH-W - Vollkegeldüsen Weitwinkel
Stückliste
1/4TT+TH-4.3W
PN
Artikel
IC
Einlassgewinde
Zoll
TT
Innen-/Aussengewinde
THD
Gewinde
NPT
CS
Leistungsgröße
MAT
Materialien
MFP
Größter Freier Querschnitt (in)
ODN
Düsenbohrung nominal (in)
FRC5
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 5 psi
FRC7
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 7 psi
FRC10
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 10 psi
FRC15
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 15 psi
FRC20
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 20 psi
FRC40
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 40 psi
FRC80
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 80 psi
SA5
Spritzwinkel bei 5 psi
SA10
Spritzwinkel bei 10 psi
120
SA80
Spritzwinkel bei 80 psi
L
Zoll
S1
Zoll
S2
0.81 Zoll
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen