Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 64
HELP_VARIABLE
Компания
Spraying Systems
Описание
UniJet® TN - スプレーノズル-メートル法
Спецификация
B1/4TT-SS+TN-SS4
PN
Номер детали
IC
Входное присоединение
1/4 Дюйм
TT
Внешняя/внутрення резьба
THD
Типы резьб
BSPT
CS
Объем
MAT
Тип материала
ODN
Orifice Dia. Nom.
mm
CORE
Core No.
FR2
Flow Rate Capacity (liters per hour) 2 bar
FR3
Flow Rate Capacity (liters per hour) 3 bar
FR4
Flow Rate Capacity (liters per hour) 4 bar
FR7
Flow Rate Capacity (liters per hour) 7 bar
FR15
Flow Rate Capacity (liters per hour) 15 bar
FR20
Flow Rate Capacity (liters per hour) 20 bar
FR35
Flow Rate Capacity (liters per hour) 35 bar
FR45
Flow Rate Capacity (liters per hour) 45 bar
FR80
Flow Rate Capacity (liters per hour) 80 bar
SA3
Spray Angle (°) 3 bar
SA6
Spray Angle (°) 6 bar
SA20
Spray Angle (°) 20 bar
OIL
Orifice Insert Length
3.71
CSA
Core Sub-Assembly
3781
CL
Core Length
11.10
TBL
Tip Body Length
15.88
TBD
Tip Body Dia.
12.57
TBLD
Tip Body Lip Dia.
15.08
TAL
Tip Assembly Length
15.88
L
48.41 mm
S1
17.48 mm
S2
20.62 mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей