Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 64
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descrição:
UniJet® TN - Bicos de pulverização - métricos
Lista de peças
B1/4TT-SS+TN-SS4
PN
Parte de Vendas
IC
Tamanho da conexão de entrada
1/4 polegada
TT
Macho/Fêmea
THD
Tipos de Rosca
BSPT
CS
Capacidade
MAT
Tipo do Material
ODN
Orifice Dia. Nom.
mm
CORE
Core No.
FR2
Flow Rate Capacity (liters per hour) 2 bar
FR3
Flow Rate Capacity (liters per hour) 3 bar
FR4
Flow Rate Capacity (liters per hour) 4 bar
FR7
Flow Rate Capacity (liters per hour) 7 bar
FR15
Flow Rate Capacity (liters per hour) 15 bar
FR20
Flow Rate Capacity (liters per hour) 20 bar
FR35
Flow Rate Capacity (liters per hour) 35 bar
FR45
Flow Rate Capacity (liters per hour) 45 bar
FR80
Flow Rate Capacity (liters per hour) 80 bar
SA3
Ângulo de pulverização (°) 3 bar
SA6
Ângulo de pulverização (°) 6 bar
SA20
Ângulo de pulverização (°) 20 bar
OIL
Comprimento da Inserção do Orifício
3.71
CSA
Core Sub-Assembly
3781
CL
Comprimento do núcleo
11.10
TBL
Comprimento do corpo da ponta
15.88
TBD
Diâmetro do corpo da ponta.
12.57
TBLD
Dica Body Lip Dia.
15.08
TAL
Comprimento do conjunto da ponta
15.88
L
48.41 mm
S1
17.48 mm
S2
20.62 mm
Additional Information
Recomendações
Similar parts
Equipamentos relacionados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD