Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 64
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descripción
UniJet® TN - Boquillas de Aspérsión - Métrico
Lista de materiales
B1/4TT-SS+TN-SS4
PN
Número de Parte
IC
Tamaño de Conexión de Entrada
1/4 Pulgada
TT
Macho/Hembra
THD
Tipos de Cuerda
BSPT
CS
Tamaño Capacidad
MAT
Tipo Material
ODN
Diámetro nominal de Orificio
mm
CORE
Core No.
FR2
Flow Rate Capacity (liters per hour) 2 bar
FR3
Flow Rate Capacity (liters per hour) 3 bar
FR4
Flow Rate Capacity (liters per hour) 4 bar
FR7
Flow Rate Capacity (liters per hour) 7 bar
FR15
Flow Rate Capacity (liters per hour) 15 bar
FR20
Flow Rate Capacity (liters per hour) 20 bar
FR35
Flow Rate Capacity (liters per hour) 35 bar
FR45
Flow Rate Capacity (liters per hour) 45 bar
FR80
Flow Rate Capacity (liters per hour) 80 bar
SA3
Ángulo de aspersión (°) 3 bar
SA6
Ángulo de aspersión (°) 6 bar
SA20
Ángulo de aspersión (°) 20 bar
OIL
Longitud del inserto de orificio
3.71
CSA
Core Sub-Assembly
3781
CL
Longitud del núcleo
11.10
TBL
Longitud de cuerpo de la punta
15.88
TBD
Diámetro de cuerpo de la punta
12.57
TBLD
Diámetro lip de cuerpo de la punta
15.08
TAL
Longitud del ensamble de la punta
15.88
L
48.41 mm
S1
17.48 mm
S2
20.62 mm
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD