Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 64
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Spraying Systems
Description
UniJet® TN - Buses de pulvérisation - métriques
Nomenclature
B1/4TT-SS+TN-SS4
PN
Article
IC
Filetage d'admission
1/4 Pouce
TT
Filetage Mâle/Femelle
THD
Filetage
BSPT
CS
Indice Débit
MAT
Type Matiére
ODN
Orifice Dia. Nom.
mm
CORE
Core No.
FR2
Flow Rate Capacity (liters per hour) 2 bar
FR3
Flow Rate Capacity (liters per hour) 3 bar
FR4
Flow Rate Capacity (liters per hour) 4 bar
FR7
Flow Rate Capacity (liters per hour) 7 bar
FR15
Flow Rate Capacity (liters per hour) 15 bar
FR20
Flow Rate Capacity (liters per hour) 20 bar
FR35
Flow Rate Capacity (liters per hour) 35 bar
FR45
Flow Rate Capacity (liters per hour) 45 bar
FR80
Flow Rate Capacity (liters per hour) 80 bar
SA3
Angle de pulvérisation (°) 3 bar
SA6
Angle de pulvérisation (°) 6 bar
SA20
Angle de pulvérisation (°) 20 bar
OIL
Longueur de l'insert de l'orifice
3.71
CSA
Core Sub-Assembly
3781
CL
Longueur du noyau
11.10
TBL
Longueur du corps de l'embout
15.88
TBD
Diamètre du corps de l'embout
12.57
TBLD
Diamètre de la lèvre du corps de l'embout
15.08
TAL
Longueur de l'embout
15.88
L
48.41 mm
S1
17.48 mm
S2
20.62 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés