Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 64
HELP_VARIABLE
会社名
Spraying Systems
説明
UniJet® TN - Spray Nozzles - Metric
部品表
B1/4TT-SS+TN-SS4
PN
販売型番
IC
インレット接続サイズ
1/4 Inch
TT
オス/メス
THD
ネジの種類
BSPT
CS
容量
MAT
材質タイプ
ODN
オリフィス呼び径
mm
CORE
Core No.
FR2
Flow Rate Capacity (liters per hour) 2 bar
FR3
Flow Rate Capacity (liters per hour) 3 bar
FR4
Flow Rate Capacity (liters per hour) 4 bar
FR7
Flow Rate Capacity (liters per hour) 7 bar
FR15
Flow Rate Capacity (liters per hour) 15 bar
FR20
Flow Rate Capacity (liters per hour) 20 bar
FR35
Flow Rate Capacity (liters per hour) 35 bar
FR45
Flow Rate Capacity (liters per hour) 45 bar
FR80
Flow Rate Capacity (liters per hour) 80 bar
SA3
スプレー角度(°)3bar
SA6
スプレー角度(°)6bar
SA20
スプレー角度(°)20bar
OIL
オリフィスインサートの長さ
3.71
CSA
Core Sub-Assembly
3781
CL
コア長さ
11.10
TBL
チップ本体の長さ
15.88
TBD
チップ本体直径
12.57
TBLD
チップ本体リップ径
15.08
TAL
チップアセンブリーの長さ
15.88
L
48.41 mm
S1
17.48 mm
S2
20.62 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)