Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 64
HELP_VARIABLE
Azienda
Spraying Systems
Descrizione
UniJet® TN - Ugelli - Metrico
Lista materiale
B1/4TT-SS+TN-SS4
PN
Articolo
IC
Filettatura di ingresso
1/4 Pollici
TT
Filetura esterna/interna
THD
Filetura
BSPT
CS
Fattore di Portata
MAT
Tipo Materiale
ODN
Orifizio Dia. Nom.
mm
CORE
Core No.
FR2
Flow Rate Capacity (liters per hour) 2 bar
FR3
Flow Rate Capacity (liters per hour) 3 bar
FR4
Flow Rate Capacity (liters per hour) 4 bar
FR7
Flow Rate Capacity (liters per hour) 7 bar
FR15
Flow Rate Capacity (liters per hour) 15 bar
FR20
Flow Rate Capacity (liters per hour) 20 bar
FR35
Flow Rate Capacity (liters per hour) 35 bar
FR45
Flow Rate Capacity (liters per hour) 45 bar
FR80
Flow Rate Capacity (liters per hour) 80 bar
SA3
Angolo di spruzzo (°) 3 bar
SA6
Angolo di spruzzo (°) 6 bar
SA20
Angolo di spruzzo (°) 20 bar
OIL
Orifizio Lunghezza inserto
3.71
CSA
Core Sub-Assembly
3781
CL
Lunghezza del nucleo
11.10
TBL
Lunghezza corpo punta
15.88
TBD
Diametro del corpo della punta
12.57
TBLD
Diametro del labbro del corpo della punta
15.08
TAL
Lunghezza del gruppo della punta
15.88
L
48.41 mm
S1
17.48 mm
S2
20.62 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD