Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 68
HELP_VARIABLE
Компания
Spraying Systems
Описание
UniJet® TX Series - Форсунка метрическая
Спецификация
B1/4TT-SS+TX-SS5_m
PN
Номер детали
MODEL
Model
TX
IC
Входное присоединение
1/4
TT
Внешняя/внутрення резьба
CS
Объем
THD
Тип резьбы
BSPT
MAT
Материалы
EOD
Эквивалентный диаметр отверстия
FR015
Flow Rate (liters per hour) at 1.5 bar
FR2
Flow Rate (liters per hour) at 2 bar
FR3
Flow Rate (liters per hour) at 3 bar
FR4
Flow Rate (liters per hour) at 4 bar
FR6
Flow Rate (liters per hour) at 6 bar
FR7
Flow Rate (liters per hour) at 7 bar
FR10
Flow Rate (liters per hour) at 10 bar
FR15
Flow Rate (liters per hour) at 15 bar
FR25
Flow Rate (liters per hour) at 25 bar
SA15
Угол распыления при 1,5 бар
SA3
Угол распыления при 3 бар
LL
L
49.047 mm
SS1
S1
17.463 mm