Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 68
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Spraying Systems
Description
UniJet® TX Series - Buse Métrique
Nomenclature
B1/4TT-SS+TX-SS5_m
PN
Article
MODEL
Model
TX
IC
Filetage d'admission
1/4
TT
Filetage Mâle/Femelle
CS
Indice Débit
THD
Type Filletage
BSPT
MAT
Matières
EOD
Diam. équivalent orifice
FR015
Flow Rate (liters per hour) at 1.5 bar
FR2
Flow Rate (liters per hour) at 2 bar
FR3
Flow Rate (liters per hour) at 3 bar
FR4
Flow Rate (liters per hour) at 4 bar
FR6
Flow Rate (liters per hour) at 6 bar
FR7
Flow Rate (liters per hour) at 7 bar
FR10
Flow Rate (liters per hour) at 10 bar
FR15
Flow Rate (liters per hour) at 15 bar
FR25
Flow Rate (liters per hour) at 25 bar
SA15
Angle de Pulvérisation à 1.5 bar
SA3
Angle de Pulvérisation à 3 bar
LL
L
49.047 mm
SS1
S1
17.463 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés