Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 68
HELP_VARIABLE
Firma
Spraying Systems
Beschreibung
UniJet® TX Series - Düse metrisch
Stückliste
B1/4TT-SS+TX-SS5_m
PN
Artikel
MODEL
Model
TX
IC
Einlassgewinde
1/4
TT
Innen-/Aussengewinde
CS
Leistungsgröße
THD
Gewinde Typ
BSPT
MAT
Materialien
EOD
Äquivalenzdurchmesser
FR015
Flow Rate (liters per hour) at 1.5 bar
FR2
Flow Rate (liters per hour) at 2 bar
FR3
Flow Rate (liters per hour) at 3 bar
FR4
Flow Rate (liters per hour) at 4 bar
FR6
Flow Rate (liters per hour) at 6 bar
FR7
Flow Rate (liters per hour) at 7 bar
FR10
Flow Rate (liters per hour) at 10 bar
FR15
Flow Rate (liters per hour) at 15 bar
FR25
Flow Rate (liters per hour) at 25 bar
SA15
Spritzwinkel bei 1.5 bar
SA3
Spritzwinkel bei 3 bar
LL
L
49.047 mm
SS1
S1
17.463 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen