abb SFV500architecture500612SSWO
ABB Low Voltage & Systems
Medium Voltage Products & Systems
Switchgear and Motor Control
IEC - Secondary Air Insulated Switchgear
UniSec
Powered by
CAD모델 선택
{abb_ww/medium_voltage/switchgear_and_motor_control/iec_seondary_air_insulated_switchgear/unisec/unisec_asmtab.prj},{NB=abb_SFV500architecture500612SSWO},{IDNR=},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=500},{SL=SS},{X=3},{W=500},{H=1700},{NC=6},{RV=12},{IEC=LSC2A},{IAC=IAC A-FLR},{PIR=Middle of the room},{PAG=With gas absorber (filter)},{LVC=Big},{CC=WO},{PPATH=parts_unisec/unisec_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
ABB Low Voltage & Systems
Description
UniSec
Bill of material
abb_SFV500architecture500612SSWO
TYP
Type of the UniSec
SFV
SFV
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
500
100
500
100
SL
Section localization
Single section
Left end section
Middle section
Right end section
Single section
Left end section
Middle section
Right end section
W
Width
500.000
500.000
mm
H
Height
1700
mm
NC
Nominal current
6.000
6.000
A
RV
Rated voltage
12.000
17.500
24.000
12.000
17.500
24.000
kV
IEC
IEC classifications
LSC2A
IAC
Internal arc classifications
IAC A-FLR
PIR
Placement in the room
Middle of the room
PAG
Protection against gas
With gas absorber (filter)
mm
LVC
Type of LV
Big
mm
CC
Clearance distance
Without
With
Without
With
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청