Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 6
HELP_VARIABLE
Azienda
Aircomp
Descrizione
Unita? V3+FR+L - V3+FR+L 1/2” 052
Lista materiale
0523600501
CODE
Codice
REF
Referenza
V
Versione
Relieving
QMAX
Portata (P1= 6,3 bar DP= 1 bar)
1500 Nl/min
CR
Campo di regolazione
bar
C
Connessione IN-OUT
G1/2” Pollici
G
Grado di filtrazione filtro
µm
PMAX
Pressione di lavoro
0,5 – 12,5 bar
PS
Pressione di lavoro dello scarico
bar
T
Temperatura di lavoro
-5 / +50 °C
CP
Coppia di serraggio Max
80 Nm
P
Peso
0,98 Kg