Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 101
HELP_VARIABLE
Company
SPAX
Description
universal screw - full thread, flat countersunk head, cross recess Z, 4CUT, YELLOX
Bill of material
1081020450403
IDNR
BEZ
description
Universalschraube, Vollgewinde, Senkkopf, Kreuzschlitz Z, 4CUT, YELLOX
GR
screw size
LOD
Level of Detail
INTERNATIONALPI
Internationale Produkt ID
BIT
DURCHMESSER
diameter (d1)
mm
ANTRIEB
drive
Kreuzschlitz Z
KOPFDURCHMESSER
Head diameter dk
mm
LAENGE
Length (Ls)
mm
MATERIAL
Material
Stahl
KOPFFORM
head shape
Senkkopf
OBERFLAECHE
surface
YELLOX
GEWINDE
Thread
Vollgewinde
GEWINDELAENGE
Length full thread (LgV)
mm
SPITZE
point
4CUT
CNSLICENSE
Flat countersunk
CC BY-ND 4.0 (Supplier: SPAX International GmbH & Co. KG / CAD Data: CADENAS GmbH)
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)