Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Company
SPAX
Description
universal screw - partial thread, flat countersunk head, cross recess Z, 4CUT, bronze finish
Bill of material
1081140600905
IDNR
BEZ
description
Universalschraube, Teilgewinde, Senkkopf, Kreuzschlitz Z, 4CUT, Brüniert
GR
screw size
LOD
Level of Detail
INTERNATIONALPI
Internationale Produkt ID
BIT
DURCHMESSER
diameter (d1)
mm
ANTRIEB
drive
Kreuzschlitz Z
KOPFDURCHMESSER
Head diameter dk
mm
LAENGE
Length (Ls)
mm
MATERIAL
Material
Stahl
KOPFFORM
head shape
Senkkopf
OBERFLAECHE
surface
Brüniert
GEWINDE
Thread
Teilgewinde
GEWINDELAENGE
Length partial thread (LgT)
mm
SPITZE
point
4CUT
CNSLICENSE
Flat countersunk
CC BY-ND 4.0 (Supplier: SPAX International GmbH & Co. KG / CAD Data: CADENAS GmbH)
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen