Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
会社名
NBK (鍋屋バイテック会社)
説明
UNMS-SC - 脱落防止取っ手
部品表
UNMS-100-SC
CN
品番
L1
寸法L1
mm
A
寸法 A
10 mm
H
寸法H
37 mm
H1
寸法 h
27 mm
L
寸法L
mm
LM
寸法 Lm
8 mm
L3
寸法 L3
15 mm
M
ねじ径
M5 mm
D
寸法 d
3.8 mm
AL
許容荷重
1000 N
MASS
質量
g
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)