UOR06S
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Date Stamps & Inserts
(U type S) Date Stamps
Date Stamps
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/5/date_stamps_inserts/u_type_s/u_type_s_ds/uor_s_asmtab.prj},{NB=UOR06S},{REF=UOR06S},{D=6},{L=11},{B=4.7},{T=3.0},{S=1.27},{M=M2 x 0.4},{F=3.7},{L5=8},{L1=4},{M1=1.6 x 0.20},{VER=2.000},{D1=6.000},{D2=3.400},{L2=1.500},{L3=4.500},{L4=7.700},{MX1=1.600},{TX1=0.200},{VRZ=0.000},{MX2=2.00000},{PPATH=uor_s_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
D-M-E
Description
UOR Type S Date stamps - remove inner insert from the outer insert using a screwdriver - DME - Mat.: Corrosion resistant steel: 50-55 HRC T 150°C
Bill of material
UOR06S
REF
Catalog Number
UOR06S
UOR06S
D
Diameter D
6
6
mm
L
Length L
11
11
mm
B
Screw Length
4.7
4.7
mm
T
Dia T
3.0
3.0
mm
S
Dim S
1.27
1.27
mm
M
Thread M
M2 x 0.4
M2 x 0.4
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청