Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 18
HELP_VARIABLE
会社名
NBK (鍋屋バイテック会社)
説明
UPAC - アルミ取手
部品表
UPAC-12-100-BK
CN
品番
A
寸法 A
12 mm
L1
寸法L1
mm
AS
寸法 a
9 mm
A1
寸法 A1
12.5 mm
D
寸法D
12.5 mm
H
寸法H
40 mm
HS
寸法 h
31 mm
L
寸法L
mm
L2
寸法L2
mm
LM
寸法 Lm
10.5 mm
LC
寸法 Lc
5.5 mm
LOAD
許容荷重
1000 N
MASS
質量
g
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)