카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
UPAF - Aluminium Pull
Bill of material
UPAF-12-100-ES
CN
Catalog No.
A
Dimension A
12 mm
L1
Dimension L1
mm
AS
Dimension a
9 mm
A1
Dimension A1
12.5 mm
D
Dimension D
12.5 mm
H
Dimension H
40 mm
HS
Dimension h
31 mm
L
Dimension L
mm
L2
Dimension L2
mm
LF
Dimension Lf
14 mm
LOAD
Load
1000 N
MASS
Mass
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드