Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
UPIF-L - Plastic Pull with LED illumination
明细表
UPIF-L-BK
CN
型号
A
尺寸 A
28 mm
L1
尺寸 L1
160 mm
L
尺寸 L
188 mm
M
Thread
M6
LF
螺纹长度 Lf
15 mm
H
尺寸 H
60 mm
H1
尺寸 H1
25 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型