Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
USAF - Bracket for Pull
Bill of material
USAF-28-BK
CN
Catalog No.
M
Thread
M8
LF
Dimension Lf
15
H
Dimension H
66 mm
H1
Dimension H1
50 mm
A
Dimension A
32 mm
B
Dimension B
14 mm
D
Dimension D
25 mm
DS
Dimension d
28 mm
MASS
Mass
88 g
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD