Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
USBF - 管形拉手用支架
明细表
USBF-28-BK
CN
型号
M
螺栓
M8
LF
尺寸 Lf
15 mm
W
尺寸 W
66 mm
H
尺寸 H
66 mm
H1
尺寸 H1
50 mm
B
尺寸 B
14 mm
D
尺寸 D
25 mm
DS
尺寸 d
28 mm
W1
尺寸 W1
50 mm
MASS
质量
125 g
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型