Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
USBF - Bracket for Pull
Bill of material
USBF-28-BK
CN
Catalog No.
M
Thread
M8
LF
Dimension Lf
15 mm
W
Dimension W
66 mm
H
Dimension H
66 mm
H1
Dimension H1
50 mm
B
Dimension B
14 mm
D
Dimension D
25 mm
DS
Dimension d
28 mm
W1
Dimension W1
50 mm
MASS
Mass
125 g
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés