피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
한국어
中文
中文 (繁體)
한국어
품질보증 정보
카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
USG2-M5-1-MFP2-DC12V
CKD
식품 제조 공정용 FP※시리즈
FP2
USB/G-Compact direct actingsolenoid valve
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/fp_series/fp2/usbg/usg2.prj},{NB=USG2-M5-1-MFP2-DC12V},{MODEL=USG2},{PS=M5: M5},{ORIFICE=1},{BSC=M},{VOLT=DC12V},{INFOTEXT=Dimesnions}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
CKD
내용
USG2-FP2 Series - 소형 직동식 3포트 전자 밸브
BOM
USG2-M5-1-MFP2-DC12V
MODEL
기종 형번
USG2
PS
접속 구경
M5: M5
ORIFICE
오리피스 지름
1: φ 1.0
2: φ 1.5
1: φ 1.0
2: φ 1.5
BSC
보디・Seal 재질 조합
M:스테인리스불소 고무:금유 처리
M:스테인리스불소 고무:금유 처리
VOLT
전압
DC12V: 12 VDC
DV24V: 24 VDC
AC100V: 100 VAC 50/60 Hz
AC200V: 200 VAC 50/60 Hz
DC12V: 12 VDC
DV24V: 24 VDC
AC100V: 100 VAC 50/60 Hz
AC200V: 200 VAC 50/60 Hz
INFOTEXT
정보 텍스트
외형 치수도
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
USB-AM - USB 2.0 Interface, Male PCB Mount
Samtec
02.11.2021
ESM-ST - 스트레이트 유닛
CKD
13.07.2023
APK21-FP1
CKD
13.07.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청