Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CONTRINEX
Description
UST-M18PC-WMS - Détecteurs á ultrasons
Nomenclature
UST-M18PC-WMS-301
ORDERNO
Numéro d’article
TYPE
Désignation
OPR
Principe de fonctionnement
Réflexion directe
RM
Domaine max.
80...1200 mm
H
Taille de boîtier
M18 mm
HT
Type de boîtier
Boîtier court
HM
Matériau du boîtier
PBT
ER
Indice de protection
IP 67
P
Polarité
O
Sortie
I
Interface
Sortie standard
C
Autres/Articles spéciaux
M12 4 pins
SV
Tension d'alimentation
10...30 VDC V
PO
Polarité + Sortie
SFM
Fréquence de commutation max.
5 Hz
TR
Plage de température
-20...+70 °C
WG
Poids
65.0 g
ECCN
Numéro de tarif douanier
8536508
REACH
oui
ROHS
oui
CE
Certificat CE
Info
OM
Manuel d'utilisateur
Info
INFO
Info
Détails du produit