Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
UST-M18PC-WMS - Ultraschall Sensoren
Stückliste
UST-M18PC-WMS-301
ORDERNO
Artikelnummer
TYPE
Bezeichnung
OPR
Funktionsprinzip
Reflexions-Lichttaster
RM
Bereich max.
80...1200 mm
H
Gehäusegröße
M18 mm
HT
Gehäusetyp
Kurze Baulänge
HM
Gehäusematerial
PBT
ER
Schutzart
IP 67
P
Polarität
O
Ausgang
I
Schnittstelle
Standardausgang
C
Sonstige/Sonderartikel
M12 4-Pin
SV
Versorgungsspannung
10...30 VDC V
PO
Polarität + Ausgang
SFM
Schaltfrequenz max.
5 Hz
TR
Temperaturbereich
-20...+70 °C
WG
Gewicht
65.0 g
ECCN
Zolltarifnummer
8536508
REACH
ja
ROHS
ja
CE
CE-Zertifikat
Info
OM
Benutzerhandbuch
Info
INFO
Info
Produktangaben