UT1240-7ZG
Bel Fuse
Power Solutions
UT1240-7ZG
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/ut1240_7zg/ut1240_7zg.prj},{NB=UT1240-7ZG},{SHA256=85/+i9fgAgHyn9BWPXv/7sZyvklb3gDmvbjmdZiWjm4=},{INAME=00017__xt1xxx2d7xx},{PN=UT1240-7ZG},{DESC=AC-DC Rugged Melcher™ Cassettes, Power 400W, Output 24.25VDC, 16A, Input 70-140VAC, Baseplate, RoHS Compliant},{POWER=400},{OV=27.25},{OC=14.5},{VIN=70-140},{OT=-25 to 71},{ISOLATION=Isolated},{CT=Convection},{MT=Chassis Mount},{DIMENSION=3U / 28HP cassette},{NOO=1},{VOUT=27.25},{LOUT=14.5},{AFO=Cell voltage selector switch},{ROHS=RoHS Compliant}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
ut1240_7zg
Bill of material
UT1240-7ZG
PN
Part Number
UT1240-7ZG
DESC
Description
AC-DC Rugged Melcher™ Cassettes, Power 400W, Output 24.25VDC, 16A, Input 70-140VAC, Baseplate, RoHS Compliant
POWER
Power
400
W
OV
Output Voltage
27.25
VDC
OC
Output Current
14.5
A
VIN
Voltage Input
70-140
VAC
OT
Operating Temperature
-25 to 71
°C
ISOLATION
Isolation
Isolated
CT
Cooling Type
Convection
MT
Mounting Type
Chassis Mount
DIMENSION
Dimension
3U / 28HP cassette
NOO
Number of Outputs
1
VOUT
Vout 1
27.25
VDC
LOUT
Iout 1
14.5
A
AFO
Auxiliary functions and options
Cell voltage selector switch
ROHS
RoHS
RoHS Compliant
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청