Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
ut1404_7g
Bill of material
UT1404-7G
PN
Part Number
UT1404-7G
DESC
Description
AC-DC Rugged Melcher™ Cassettes, Power 500W, Output 54.5VDC, 10A, Input 85-255VAC, Baseplate, RoHS Compliant
POWER
Power
450 W
OV
Output Voltage
30.5 VDC
OC
Output Current
15.5 A
VIN
Voltage Input
70-140 VAC
OT
Operating Temperature
-25 to 71 °C
ISOLATION
Isolation
Isolated
CT
Cooling Type
Convection
MT
Mounting Type
Chassis Mount
DIMENSION
Dimension
3U / 28HP cassette
NOO
Number of Outputs
1
VOUT
Vout 1
30.5 VDC
LOUT
Iout 1
15.5 A
AFO
Auxiliary functions and options
-
ROHS
RoHS
RoHS Compliant
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD