UT1404-7G
Bel Fuse
Power Solutions
UT1404-7G
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/ut1404_7g/ut1404_7g.prj},{NB=UT1404-7G},{SHA256=85/+i9fgAgHyn9BWPXv/7sZyvklb3gDmvbjmdZiWjm4=},{INAME=00008__xt1xxx2d7xx},{PN=UT1404-7G},{DESC=AC-DC Rugged Melcher™ Cassettes, Power 500W, Output 54.5VDC, 10A, Input 85-255VAC, Baseplate, RoHS Compliant},{POWER=450},{OV=30.5},{OC=15.5},{VIN=70-140},{OT=-25 to 71},{ISOLATION=Isolated},{CT=Convection},{MT=Chassis Mount},{DIMENSION=3U / 28HP cassette},{NOO=1},{VOUT=30.5},{LOUT=15.5},{AFO=-},{ROHS=RoHS Compliant}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
ut1404_7g
Bill of material
UT1404-7G
PN
Part Number
UT1404-7G
DESC
Description
AC-DC Rugged Melcher™ Cassettes, Power 500W, Output 54.5VDC, 10A, Input 85-255VAC, Baseplate, RoHS Compliant
POWER
Power
450
W
OV
Output Voltage
30.5
VDC
OC
Output Current
15.5
A
VIN
Voltage Input
70-140
VAC
OT
Operating Temperature
-25 to 71
°C
ISOLATION
Isolation
Isolated
CT
Cooling Type
Convection
MT
Mounting Type
Chassis Mount
DIMENSION
Dimension
3U / 28HP cassette
NOO
Number of Outputs
1
VOUT
Vout 1
30.5
VDC
LOUT
Iout 1
15.5
A
AFO
Auxiliary functions and options
-
ROHS
RoHS
RoHS Compliant
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
HW-SM Series - .100" Flex Stack, High Temp Flexible Board Stacker, Surface ...
Samtec
26.10.2021
FW-SM Series - .050" Flex Stack, Flexible Micro Board Stacker, Surface Moun...
Samtec
28.01.2021
DW Series - .100" Flex Stack, Flexible Board Stacker, .110" Tail
Samtec
14.09.2020
TMM Series - 2,00 mm Low Profile Terminal Strip
Samtec
07.04.2020
MTSW Series - MTSW Series - (2,54 mm) .100" Modified .025" Square Post Head...
Samtec
14.09.2020
SSW Series - SSW Series - (2,54 mm) .100" Surface Mount Terminal & Through-...
Samtec
19.03.2024
MW Series - 1,00 mm Flex Stack, Flexible Micro Board Stacker, Surface Mount
Samtec
26.10.2021
ZW Series - .100" Flex Stack, Flexible Board Stacker, Custom Tail
Samtec
14.09.2020
EW Series - .100" Flex Stack, Flexible Board Stacker, .330" Tail
Samtec
14.09.2020
SQT Series - SQT Series - (2,00 mm) .0787'' Cost-Effective Rugged Sockets
Samtec
26.10.2023
HTSW Series - HTSW Series - (2,54 mm) .100" Through-Hole .025" Square Post ...
Samtec
16.02.2023
FSH Series - .050" Shrouded Horizontal Surface Mount Terminal Strip
Samtec
02.11.2021
RQB-100Y24F
Bel Fuse
10.06.2022
CLT Series - CLT Series - (2,00 mm) .0787'' Low Profile Dual Wipe Socket
Samtec
15.04.2020
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청