Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
UTPFS_H, UTPFH_H, UTPFM_H, UTPFL_H, UTPFSA_H, UTPFHA_H, UTPFMA_H, UTPFLA_H - Plaques d'uréthane avec plaques métalliques
Nomenclature
UTPFS1H10-10-10-F5-G4-M3
PN
Réf. pièce
TYS
Type sélectionnable
MAT
Matériau
HARD
Dureté
COLOR
Color
Coloris naturel
MATP
Matériau des plaques
EN 1.4301 l'équivalent
NO
nominale
T
mm
TTOL
Tolérance t
+/-0.2 mm
AS
A Sélection (incrément de 1mm pour dimension A configurable)
mm
ASTOL
Tolérance A
+/-0.3 mm
B
Sélection B
mm
BTOL
Tolérance b
+/-0.3 mm
F
F (position du trou de la plaque, incrément de 0.5mm)
mm
Entrez la valeur pour F
F (position du trou de la plaque, incrément de 0.5mm)
mm
cm
inch
ft
G
G (position du trou de la plaque, incrément de 0.5mm)
mm
Entrez la valeur pour G
G (position du trou de la plaque, incrément de 0.5mm)
mm
cm
inch
ft
M
Trou taraudé M
TT
t (épaisseur de la plaque métallique)
6
ALT1
Position du trou depuis la gauche
XC
XC Incrément de 1mm
mm
ALT2
Position du trou depuis le bas
YC
YC Incrément de 1mm