您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
English (United States)
UTSN1-100K
Misumi
metric
30_urethane_bumpers/rubber/sponge/felt
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/30_urethane_bumpers/utsn.prj},{NB=UTSN1-100K},{TP=UTSN, UTHN, UTM, UTL, UTSNA, UTHNA, UTMA, UTLA},{TS=1},{TYS=1},{MAT=ET},{HARD=1},{T=1.0},{AS=100}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
UTSN, UTHN, UTM, UTL, UTSNA, UTHNA, UTMA, UTLA - Urethane Sheets/Antistatic Urethane Sheets - A Dimension Selectable Type
Bill of material
UTSN1-100K
PN
Part No.
UTSN1-100K
TP
Type Selection
UTSN, UTHN, UTM, UTL, UTSNA, UTHNA, UTMA, UTLA
TS
Type Selection
Square
Band
Square
Band
TYS
Type Selection
No Adhesive
Adhesive
No Adhesive
Adhesive
MAT
Material
Ether Polyurethane
Ester Polyurethane
Ether Polyurethane
Ester Polyurethane
HARD
Hardness
Shore A95
Shore A90
Shore A95
Shore A90
T
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
8.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
8.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
mm
TTOL
T Tolerance
+/-0.3
mm
AS
A Selection
100
300
500
100
300
500
mm
ATOL
A Tolerance
+0.5/0
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청