Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
UTSSN_H, UTSHN_H, UTSM_H, UTSL_H, UTSLL_H, UTSHNE_H, UTSME_H, UTSLE_H, UTSSNA_H, UTSHNA_H, UTSMA_H, UTSLA_H, UTSLLA_H - Plaques en uréthane/Plaques en uréthane antistatique-Type à dimension A, B spécifiée-Type à trou
Nomenclature
UTSSN2H1-25-25-F9-G5-N3
PN
Réf. pièce
TYS
Type sélectionnable
MAT
Matériau
HARD
Dureté
COLOR
Color
Coloris naturel
NO
nominale
T
mm
TTOL
Tolérance t
±0.3 mm
A
A Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour A
A Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
ATOL
Tolérance A
+/-0.5 mm
B
B Incrément de 1 mm
mm
BTOL
Tolérance b
+/-0.5 mm
HT
Type à trous
BDS
Sélection du diamètre nominal du boulon
F
F Incrément de 0.5mm
mm
Entrez la valeur pour F
F Incrément de 0.5mm
mm
cm
inch
ft
G
G Incrément de 0.5mm
mm
Entrez la valeur pour G
G Incrément de 0.5mm
mm
cm
inch
ft
DD
d
3.5 mm
DD1
d1
0.0 mm
HH
h
0.0 mm
ALT1
Position du trou depuis la gauche
XC
XC Incrément de 1mm
mm
ALT2
Position du trou depuis le bas
YC
YC Incrément de 1mm