Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 25
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
UUDF - Plastic Pull
Bill of material
UUDF-26-128-BL
CN
Catalog Number
A
Width A
26 mm
L1
Length L1
mm
L
Length L
mm
M
Thread
M6
LF
Length Of Thread
15 mm
H
Height H
57 mm
H1
Height h
30 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés