Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 24
HELP_VARIABLE
会社名
NBK (鍋屋バイテック会社)
説明
UVF - アルミオーバルチューブラ取手
部品表
UVF-36-350-ES
CN
品番
M
ねじ径
M8
LF
ねじ長さ min.
15 mm
H
寸法 H
71 mm
H1
寸法 h
45 mm
A
寸法 A
36 mm
B
寸法 B
24 mm
D
寸法 D
40 mm
L
寸法 L
mm
L1
寸法 L1
mm
L2
寸法 L2
mm
N
許容荷重
1000 N
MASS
質量
g
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)