Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 24
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
UVLC - Aluminium Oval Tubular Pull
明细表
UVLC-36-350-ES
CN
Catalog Number
A
Dimension A
36 mm
L1
Dimension L1
mm
A1
Dimension a
24 mm
D
Dimension d
38 mm
H
Dimension H
79.5 mm
H1
Dimension h
45 mm
L
Dimension L
mm
L2
Dimension L2
mm
M
Thread
M8 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型