Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 24
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
UVLF - Aluminium Oval Tubular Pull
Bill of material
UVLF-36-350-ES
CN
Catalog Number
A
Dimension A
36 mm
L1
Dimension L1
mm
A1
Dimension a
24 mm
D
Dimension d
38 mm
H
Dimension H
79.5 mm
H1
Dimension h
45 mm
L
Dimension L
mm
L2
Dimension L2
mm
M
Thread
M8 mm
LF
Dimension Lf
15 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen