Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 8
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
UWANGF, UWANSGF - Maniglie con piastre
Lista materiale
UWANGF120-5
PN
Cod. comp.
MATMB
Materiale del corpo principale
STMB
Trattamento superficie del corpo principale
Cromatura
MATP
Materiale accessorio base
Zinco a pressofusione
STP
Trattamento superficie accessorio piedistallo
Rivestimento elettrostatico (Argento)
MATN
Materiale accessorio dado
1.4401/X5CrNiMo17-12-2
MATB
Materiale accessorio bullone
EN 1.4301 equivalente
L
mm
AF
Selezione profilato
P
mm
L1
mm
ND
N (Foro trapanato)
5.0 mm
NC
N (Foro svasato)
11.0 mm
LOAD
Carico ammesso
2000 N
BOLT
Bullone incluso
SHFBS
BOLTQ
Q.tà bullone incluso
4
NUT
Dado incluso
HNTTSN
NUTQ
Q.tà dadi inclusi
2
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD